(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamientos rápidos - tapón, roscado, válvula de alta presión 350

Acoplamientos rápidos - tapón, roscado, válvula de alta presión 350

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Cuerpo material: Acero al carbono especial
· Tipo de hilo: Tipo roscado
· Aplicación del entorno operativo: Estándar
· Fluido compatible: Aceite
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -20:: 80

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Acoplamientos rápidos - Válvula de alta presión con tapón, roscado (tipo 350): imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero al carbono especial [S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte
QBPFC3
Número de parteRc
(PT)
LAEH
TipoNo.
QBPHTP21/472361327
33/872361327
41/282.540.51832
63/49044.51841
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
QBPHTP2
QBPHTP3
QBPHTP4
QBPHTP6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiametro de hilo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Rc (PT) 1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Rc (PT) 3/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Rc (PT) 1/2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Rc (PT) 3/4
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiametro de hilo

Cargando…

  1. 1

Más información

Acoplamientos rápidos - Válvula de alta presión con tapón, roscado (tipo 350): imagen relacionada

Información básica

Tipo Estándar Material Acero al carbono especial Fluido Aplicable Aceite
Macho femenino Tapones en ángulo Estructura de la válvula Doble paso apertura tipo cierre Tipo de hilo Roscado hembra roscado
Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80 Presión máxima de funcionamiento(MPa) nulo :: 34,3
Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm