(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplador serie KKH Dado (S), tipo de conexión de tuerca (para manguera de uretano reforzado con fibra)【1-5 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Acoplador serie KKH Dado (S), tipo de conexión de tuerca (para manguera de uretano reforzado con fibra)
  • Descuento por volumen

Unión de un toque del acoplador S.
[Caracteristicas]
· Capaz de absorber el impacto de una caída (equivalente a una energía de impacto de 0,5 J).
· Dos veces la fuerza de extracción del enchufe / enchufe (en comparación con los modelos actuales).
· Emplea resina PBT de gran impacto.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KKH4S-50N
KKH4S-80N
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno de la manguera aplicable / diámetro externo
(mm)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

5/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

8/12
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno de la manguera aplicable / diámetro externo
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo C36000 Latón Fluido Aplicable Agua / Aire
Macho femenino Enchufe Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único Tipo de hilo Tipo de apriete de tuerca
Entorno operativo, aplicaciones Estándar Tamaño del cuerpo 1/4 Con o sin válvula de retención

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico