(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un enchufe recto para la conexión.
[Características]
· Agiliza y reduce la mano de obra para el trabajo de tuberías.
· Accesorio para tubería de un toque que detiene el flujo de aire cuando se desmonta (Mecanismo de autosellado incorporado)
· Especificación no aceptable para cobre (niquelado electrolítico).
· El sellador es estándar.
[Aplicaciones]
· Se usa cuando hay una frecuencia relativamente alta de desconexión del tubo, lo que elimina el trabajo de corte del tubo.
· Se utiliza para tuberías unidireccionales desde un acoplador de tubo S asociado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
KCH04-99 |
KCH06-99 |
KCH08-99 |
KCH10-99 |
KCH12-99 |
Cargando…
Tipo | Acción individual / tubería | Material del cuerpo | C3604 | Material de sellado | Estándar (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Aire | Tipo de montaje | Otras formas |
Otras formas | Cubierta de salpicadura | Color del botón de liberación | Azul |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente