(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorio de unión hembra de mampara KCE Accesorio para tubería de un toque【10 piezas por paquete】

Accesorio de unión hembra de mampara KCE Accesorio para tubería de un toque
  • Descuento por volumen

Accesorio de un toque para mamparas.
[Características]
· Agiliza y reduce la mano de obra para el trabajo de tuberías.
· Accesorio para tubería de un toque que detiene el flujo de aire cuando se desmonta (Mecanismo de autosellado incorporado)
· Especificación no aceptable para cobre (niquelado electrolítico).
· El sellador es estándar.
[Aplicaciones]
· Se utiliza para la conexión de tránsito de un tubo y un tornillo macho para la instalación de un panel.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KCE04-02
KCE06-02
KCE08-03
KCE10-03
KCE12-03
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tornillo de conexión

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

41/4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

61/4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

83/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

103/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-3/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo C3604 Material de sellado Estándar (NBR)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo
Montaje con tornillo, dirección Unión femenina de mamparo Tipos de conexión Rc Cantidad de tubos de conexión(pieza) 1
Color del botón de liberación Azul

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico