(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acoplador de tubo, serie KC, unión para mamparo, KCE【10 piezas por paquete】

Acoplador de tubo, serie KC, unión para mamparo, KCE
  • Descuento por volumen

Racor de conexión rápida para mamparas.
[Características]
· Racionalización y ahorro de mano de obra en trabajos de canalización
· Accesorio de conexión rápida que detiene el aire cuando se retira el tubo (mecanismo de autosellado incorporado)
· Especificaciones libres de cobre (Con niquelado electrolítico)
· La especificación estándar es con sellador
· Comprobado solo para un puerto
[Aplicaciones]
· Se utiliza para la conexión de cable a cable entre tubos, como el montaje en panel

PDF

Número de Parte
KCE04-00
KCE06-00
KCE08-00
KCE10-00
KCE12-00
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamiento de acción simple Material del cuerpo C3604 Material de sellado Estándar (NBR)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro
Unión, diámetro igual Unión de mamparo Tipos de conexión Conexión de tubo Cantidad de tubos de conexión(pieza) 2
Color del botón de liberación Azul

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico