(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Accesorio de un toque ideal para tuberías perpendiculares.
[Características]
· Agiliza y reduce la mano de obra para el trabajo de tuberías.
· Accesorio para tubería de un toque que detiene el flujo de aire cuando se desmonta (Mecanismo de autosellado incorporado)
· Especificación no aceptable para cobre (niquelado electrolítico).
· El sellador es estándar.
[Aplicaciones]
· Úselo para tuberías en ángulos rectos de la parte de la rosca hembra.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
KCL04-01S |
KCL04-M5 |
KCL06-01S |
KCL06-02S |
KCL06-M5 |
KCL08-01S |
KCL08-02S |
KCL08-03S |
KCL10-02S |
KCL10-03S |
KCL12-03S |
KCL12-04S |
Cargando…
Tipo | De acción simple / tornillo | Material del cuerpo | Estándar (PBT) | Material del sello / junta tórica | Estándar (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Aire | Tipo de montaje | Dirección de montaje de tornillo |
Montaje con tornillo, dirección | Codo | Codos | Unión de codo | Color | Negro |
Color del botón de liberación | Azul |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente