(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Enchufe KQG2P, SUS316 Accesorio para tubería de un toque

Enchufe KQG2P, SUS316 Accesorio para tubería de un toque
  • Descuento por volumen

Enchufe para bloquear accesorios de un toque.
[Características]
· Compacto y ligero.
· Material: SUS316.
· Sin grasa. Se puede usar con vapor.
· Cumple con la Ley de Sanidad Alimentaria de Japón.
[Aplicaciones]
· Se utiliza para enchufar accesorios para tubería de un toque que no están en uso.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KQG2P-04
KQG2P-06
KQG2P-07
KQG2P-08
KQG2P-10
KQG2P-11
KQG2P-12
KQG2P-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de montaje aplicable (mm) Tamaño de ajuste del tubo aplicable (pulgadas)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

6-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

8-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-3/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

12-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tubo / Tapón Material del cuerpo Acero inoxidable (Equivalente a EN 1.4401) Material del sello / junta tórica Caucho Flúor
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Otras formas
Otras formas Cubierta de salpicadura

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico