(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Derivación de codo de unión KGLU Accesorio de un toque metálico【2 piezas por paquete】

Derivación de codo de unión KGLU Accesorio de un toque metálico
  • Descuento por volumen

Conector SMC de un toque.
[Características]
· Las especificaciones de acero inoxidable se usan en ambientes corrosivos.
· SUS303 utilizado para piezas metálicas.
· Adecuado para su uso en líneas de producción de CRT donde se debe evitar el contacto con el cobre, así como la limpieza de máquinas de procesamiento de alimentos donde salpica agua o agua salada.
· Adecuado para su uso dentro de salas limpias donde se debe evitar la decoloración de los materiales de cobre y el polvo causado por la corrosión.
[Aplicaciones]
· Se usa para derivar en ángulo recto.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KGLU08-00

Número de Parte
KGLU08-00
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acción unica Material del cuerpo Estándar (PBT) Material de sellado Estándar (NBR)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro
Unión, diámetro igual Codo de rama Tamaño de tubo 1(φ) 8 Cantidad de tubos de conexión(pieza) 3
Especificaciones Clase ISO: 6 Color del botón de liberación Blanco

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KGLU08-00 de la serie Derivación de codo de unión KGLU Accesorio de un toque metálico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico