(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Adaptador SMC One-Touch.
[Características]
· Compacto y ligero.
· Sin grasa.
· Temperatura del fluido: -5 a 150°C
· Piezas de latón: niquelado electrolítico.
[Aplicaciones]
· Use para reducir el tamaño de accesorios de un toque.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
KQB2R03-07 |
KQB2R04-06 |
KQB2R06-08 |
KQB2R07-09 |
KQB2R08-10 |
KQB2R09-11 |
KQB2R10-12 |
KQB2R11-13 |
KQB2R12-16 |
KQB2R23-04 |
Cargando…
Tipo | Acción individual / tubería | Material del cuerpo | PP | Material del sello / junta tórica | Caucho Flúor |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Agua / Aire | Tipo de montaje | Zócalo y reductor |
Zócalos, reductores | Otros |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente