(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bulkhead Union KQB2E Metal One-Touch Fitting

Bulkhead Union KQB2E Metal One-Touch Fitting
  • Descuento por volumen

Adaptador SMC One-Touch.
[Características]
· Compacto y ligero.
· Sin grasa.
· Temperatura del fluido: -5 a 150°C
· Piezas de latón: niquelado electrolítico.
[Aplicaciones]
· Se utiliza para conectar tubos a través de un panel.

(i)Advertencia

  • Para materiales y detalles de especificaciones, consulte el catálogo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte
KQB2E04-00
KQB2E06-00
KQB2E07-00
KQB2E08-00
KQB2E09-00
KQB2E10-00
KQB2E11-00
KQB2E12-00
KQB2E13-00
KQB2E16-00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acción unica Material del cuerpo PP Material del sello / junta tórica Caucho Flúor
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro
Unión, diámetro igual Unión de mamparo Cantidad de tubos de conexión(pieza) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico