(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controlador de velocidad de acero inoxidable (tipo codo) Serie ASG【1-10 piezas por paquete】

Controlador de velocidad de acero inoxidable (tipo codo) Serie ASG
  • Descuento por volumen

Controlador de velocidad tipo codo.
[Características]
· Material: SUS 316.
· Material del sello: FKM especial.
· Anillo de asiento: SUS 303.

(i)Advertencia

  • Ver catálogo para detalles de especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles sobre la forma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ASG220F-M5-04
ASG220F-M5-06
ASG320F-01-04S
ASG320F-01-06S
ASG320F-01-08S
ASG321F-01-04S
ASG321F-01-06S
ASG321F-01-08S
ASG420F-02-06S
ASG420F-02-08S
ASG420F-02-10S
ASG421F-02-06S
ASG421F-02-08S
ASG421F-02-10S
ASG520F-03-08S
ASG520F-03-10S
ASG521F-03-08S
ASG620F-04-12S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de control Diámetro de conexión Tipos de tornillo Tubo aplicable OD mm
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida5 × 0.8M4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida5 × 0.8M6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida1/8R4
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida1/8R6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida1/8R8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada1/8R4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada1/8R6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada1/8R8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida1/4R6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida1/4R8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida1/4R10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada1/4R6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada1/4R8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada1/4R10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida3/8R8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida3/8R10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada3/8R8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida1/2R12
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de control Diámetro de conexión Tipos de tornillo Tubo aplicable OD mm
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo Acero inoxidable Formato Tipo de codo conectado directamente al cilindro
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Material de la porción del hilo Acero inoxidable Tipo de perilla Estándar
Opción de tuerca de seguridad Tuerca de seguridad de forma hexagonal Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico