(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controlador de velocidad de tipo estándar, tipo codo de metal, serie AS【1-10 piezas por paquete】

Controlador de velocidad de tipo estándar, tipo codo de metal, serie AS

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Controlador de velocidad fabricado por SMC Corporation.

[Características]
· Reduce el tiempo y el costo de instalación
No se requieren accesorios ni tubos porque este tipo se atornilla directamente al actuador, lo que reduce el tiempo y el costo.
· La dirección de la tubería se puede configurar libremente
El tipo giratorio permite la configuración libre de la dirección de la tubería después del montaje.
· La velocidad se puede controlar fácilmente incluso con caudales bajos
· Permite el control de velocidad constante
· Mecanismo de retención de la válvula de aguja


(i)Advertencia

  • Para especificaciones y detalles, consulte el catálogo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para más detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AS1200-M3
AS1200-M5
AS1200-U10/32
AS1210-M5
AS1210-U10/32
AS2200-01
AS2200-01-S
AS2200-02
AS2200-02-S
AS2200-F01-S
AS2200-F02
AS2200-F02-S
AS2200-N01
AS2200-N01-S
AS2200-N02
AS2200-N02-S
AS2210-01
AS2210-01-S
AS2210-02
AS2210-02-S
AS2210-F01-S
AS2210-N01-S
AS2210-N02-S
AS3200-03
AS3200-03-S
AS3200-03-S-J
AS3200-F03
AS3200-F03-S
AS3200-N03
AS3200-N03-S
AS3210-03-S
AS3210-F03-S
AS3210-N03-S
AS4200-04
AS4200-04-S
AS4200-F04
AS4200-F04-S
AS4200-N04
AS4200-N04-N
AS4200-N04-S
AS4210-04-S
AS4210-04-S-J
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Método de control Opción de tuerca de seguridad Diámetro de conexión Opción Tipos de lado del cilindro de tornillo Tipos de lado del tubo de tornillo Tamaño corporal

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 303Medidor de salidaTuerca de seguridad de forma hexagonal3 × 0.5NingunoMMM3, M5 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Aleación de zincMedidor de salidaTuerca de seguridad de forma hexagonal5 × 0.8NingunoMMM3, M5 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Aleación de zincMedidor de salidaTuerca de seguridad de forma hexagonal10-32NingunoUNFUNFM3, M5 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Aleación de zincMedidor de entradaTuerca de seguridad de forma hexagonal5 × 0.8NingunoMMM3, M5 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Aleación de zincMedidor de entradaTuerca de seguridad de forma hexagonal10-32NingunoUNFUNFM3, M5 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Aleación de zincMedidor de salidaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8NingunoRRc1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Aleación de zincMedidor de salidaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8Con selloRRc1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Aleación de zincMedidor de salidaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4NingunoRRc1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Aleación de zincMedidor de salidaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4Con selloRRc1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Aleación de zincMedidor de salidaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8Con selloGG1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Aleación de zincMedidor de salidaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4NingunoGG1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Aleación de zincMedidor de salidaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4Con selloGG1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Aleación de zincMedidor de salidaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8NingunoNPTNPT1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Aleación de zincMedidor de salidaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8Con selloNPTNPT1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Aleación de zincMedidor de salidaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4NingunoNPTNPT1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Aleación de zincMedidor de salidaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4Con selloNPTNPT1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Aleación de zincMedidor de entradaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8NingunoRRc1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Aleación de zincMedidor de entradaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8Con selloRRc1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Aleación de zincMedidor de entradaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4NingunoRRc1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Aleación de zincMedidor de entradaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4Con selloRRc1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Aleación de zincMedidor de entradaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8Con selloGG1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Aleación de zincMedidor de entradaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8Con selloNPTNPT1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Aleación de zincMedidor de entradaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4Con selloNPTNPT1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Aleación de zincMedidor de salidaTuerca de seguridad de forma hexagonal3/8NingunoRRc3/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Aleación de zincMedidor de salidaTuerca de seguridad de forma hexagonal3/8Con selloRRc3/8 estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Aleación de zincMedidor de salidaTuerca de seguridad de forma redonda3/8Con selloRRc3/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Aleación de zincMedidor de salidaTuerca de seguridad de forma hexagonal3/8NingunoGG3/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Aleación de zincMedidor de salidaTuerca de seguridad de forma hexagonal3/8Con selloGG3/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Aleación de zincMedidor de salidaTuerca de seguridad de forma hexagonal3/8NingunoNPTNPT3/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Aleación de zincMedidor de salidaTuerca de seguridad de forma hexagonal3/8Con selloNPTNPT3/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Aleación de zincMedidor de entradaTuerca de seguridad de forma hexagonal3/8Con selloRRc3/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Aleación de zincMedidor de entradaTuerca de seguridad de forma hexagonal3/8Con selloGG3/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Aleación de zincMedidor de entradaTuerca de seguridad de forma hexagonal3/8Con selloNPTNPT3/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Aleación de zincMedidor de salidaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/2NingunoRRc1/2 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Aleación de zincMedidor de salidaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/2Con selloRRc1/2 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Aleación de zincMedidor de salidaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/2NingunoGG1/2 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Aleación de zincMedidor de salidaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/2Con selloGG1/2 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Aleación de zincMedidor de salidaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/2NingunoNPTNPT1/2 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Aleación de zincMedidor de salidaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/2Niquelado electrolíticoNPTNPT1/2 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Aleación de zincMedidor de salidaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/2Con selloNPTNPT1/2 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Aleación de zincMedidor de entradaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/2Con selloRRc1/2 estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Aleación de zincMedidor de entradaTuerca de seguridad de forma redonda1/2Con selloRRc1/2 estándar
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Método de control Opción de tuerca de seguridad Diámetro de conexión Opción Tipos de lado del cilindro de tornillo Tipos de lado del tubo de tornillo Tamaño corporal

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Formato Tipo de codo plano conectado directamente al cilindro Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Material de la porción del hilo Acero inoxidable 304 Tipo de perilla Estándar Tipo de articulación Hilo macho + hilo hembra
Especificaciones a medida Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico