(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controlador de doble velocidad con ajuste de un toque, serie ASD【5-10 piezas por paquete】

Controlador de doble velocidad con ajuste de un toque, serie ASD

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Controlador de doble velocidad con ajuste de un toque, serie ASD
  • Controlador de doble velocidad con ajuste de un toque, serie ASD
  • Controlador de doble velocidad con ajuste de un toque, serie ASD
  • Descuento por volumen

Controlador de velocidad con dirección de montaje de tubo de 360° sin restricciones.
[Características]
· Permite el control de flujo bidireccional (entrada y salida del medidor) utilizando un controlador de velocidad.
· Previene el deslizamiento de los cilindros.
· Control de velocidad de cilindros de simple efecto.

(i)Advertencia

  • Para especificaciones y detalles, consulte el catálogo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para más detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ASD230F-M5-04
ASD230F-M5-06
ASD230F-M5-06-J
ASD230F-U10/32-03
ASD330F-01-06S
ASD330F-01-06S-J
ASD330F-01-08S
ASD330F-01-08S-J
ASD330F-N01-07S
ASD430F-02-06S
ASD430F-02-06S-J
ASD430F-02-08S
ASD430F-02-08S-J
ASD430F-02-10S
ASD430F-N02-07S
ASD430F-N02-11S
ASD530F-02-06S
ASD530F-02-08S
ASD530F-02-10S
ASD530F-02-12S
ASD530F-03-06S
ASD530F-03-08S
ASD530F-03-10S
ASD530F-03-12S
ASD530F-N03-07S
ASD530F-N03-11S
ASD630F-04-10S
ASD630F-04-12S
ASD630F-N04-11S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Opción de tuerca de seguridad Diámetro de conexión Tipos de tornillo Tubo aplicable OD mm
(mm)
Tamaño de pulgada OD del tubo aplicable
(pulgada)
Tamaño corporal

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Tuerca de seguridad de forma hexagonal5 × 0.8M4-Estándar M5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Tuerca de seguridad de forma hexagonal5 × 0.8M6-Estándar M5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma redonda5 × 0.8M6-Estándar M5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal10-32UNF-5/32Estándar M5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/8R6-1/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma redonda1/8R6-1/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/8R8-1/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma redonda1/8R8-1/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/8NPT-1/41/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/4R6-1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma redonda1/4R6-1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/4R8-1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma redonda1/4R8-1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/4R10-1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/4NPT-1/41/4 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/4NPT-3/81/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/4R6-3/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/4R8-3/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/4R10-3/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/4R12-3/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal3/8R6-3/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal3/8R8-3/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal3/8R10-3/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal3/8R12-3/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal3/8NPT-1/43/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal3/8NPT-3/83/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/2R10-1/2 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/2R12-1/2 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/2NPT-3/81/2 estándar
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Opción de tuerca de seguridad Diámetro de conexión Tipos de tornillo Tubo aplicable OD mm
(mm)
Tamaño de pulgada OD del tubo aplicable
(pulgada)
Tamaño corporal

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo PBT Método de control Medidor de salida / entrada
Formato Universal Medio ambiente, aplicaciones Estándar Material de la porción del hilo Acero inoxidable 304
Tipo de perilla Resina Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque Especificaciones a medida Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico