(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controlador de velocidad con conexión Uni One-Touch, serie AS【5-10 piezas por paquete】

Controlador de velocidad con conexión Uni One-Touch, serie AS
  • Descuento por volumen

Controlador de velocidad que utiliza un método de sellado de juntas.
[Características]
· Las nuevas roscas de tubería reducen el tiempo de atornillado en 1/3.
[Aplicaciones]
· Aplicable a Rc, G, NPT y NPTF.

(i)Advertencia

  • Para especificaciones y detalles, consulte el catálogo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para más detalles.

PDF

Número de Parte
AS2201F-U01-03
AS2201F-U01-06
AS2201F-U01-07
AS2201F-U01-08
AS2201F-U01-10
AS2201F-U02-04
AS2201F-U02-06
AS2201F-U02-07
AS2201F-U02-08
AS2201F-U02-10
AS2201F-U02-11
AS2211F-U01-07
AS2211F-U02-08
AS3201F-U02-11
AS3201F-U03-06
AS3201F-U03-07
AS3201F-U03-08
AS3201F-U03-10
AS3201F-U03-11
AS3201F-U03-12
AS4201F-U04-10
AS4201F-U04-11
AS4201F-U04-12
AS4201F-U04-13
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de control Diámetro de conexión Tubo aplicable OD mm
(mm)
Tamaño de pulgada OD del tubo aplicable
(pulgada)
Tamaño corporal

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida1/8-5/321/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida1/86-1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida1/8-1/41/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida1/88-1/8, 1/4 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida1/810-1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida1/44-1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida1/46-1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida1/4-1/41/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida1/48-1/8, 1/4 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida1/410-1/8, 1/4 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida1/4-3/81/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de entrada1/8-1/41/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de entrada1/48-1/8, 1/4 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida1/4-3/83/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida3/86-3/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida3/8-1/43/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida3/88-3/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida3/810-3/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida3/8-3/83/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida3/812-3/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida1/210-1/2 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida1/2-3/81/2 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida1/212-1/2 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida1/2-1/21/2 estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo PBT Formato Tipo de codo conectado directamente al cilindro
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Material de la porción del hilo Acero inoxidable 304 Tipo de perilla Resina
Opción de tuerca de seguridad Tuerca de seguridad de forma hexagonal Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque Opción Ninguno
Tipos de tornillo Uni Método de sellado Sello de junta

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico