(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controlador de velocidad con ajuste de un toque, tipo push-lock, tipo codo / tipo universal, serie AS【5-10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Controlador de velocidad con ajuste de un toque, tipo push-lock, tipo codo / tipo universal, serie AS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Controlador de velocidad con ajuste de un toque, tipo push-lock, tipo codo / tipo universal, serie AS
  • Controlador de velocidad con ajuste de un toque, tipo push-lock, tipo codo / tipo universal, serie AS
  • Controlador de velocidad con ajuste de un toque, tipo push-lock, tipo codo / tipo universal, serie AS
  • Controlador de velocidad con ajuste de un toque, tipo push-lock, tipo codo / tipo universal, serie AS
  • Controlador de velocidad con ajuste de un toque, tipo push-lock, tipo codo / tipo universal, serie AS
  • Descuento por volumen

Controlador de velocidad con ajuste de un toque.
[Características]
· El tipo de bloqueo de empuje mejora la operación de bloqueo de aguja.
· Perilla más grande.
· Mejora en la inserción y extracción del tubo.
· Máx. Reducción del 30% (8 N) en la fuerza de inserción.
· Máx. Reducción del 20% (5 N) en la fuerza de extracción. * Se garantiza que la resistencia de extracción del tubo sea equivalente al modelo actual.
· Especificación de niquelado electrolítico como estándar.
· Permite un giro de tubería de 360° (tipo universal).

(i)Advertencia

  • Para especificaciones y detalles, consulte el catálogo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para más detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AS3201F-03-10SA

Número de Parte
AS3201F-03-10SA
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de control Formato Diámetro de conexión Tipos de tornillo Tubo aplicable OD mm
(mm)
Tamaño de pulgada OD del tubo aplicable
(pulgada)
Tamaño corporal Método de sellado Tamaño hexagonal H (H1)
(mm)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro3/8R10-3Con sellador9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo PBT Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Material de la porción del hilo Acero inoxidable 304 Tipo de perilla Tipo de bloqueo de empuje Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque
Especificaciones a medida Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AS3201F-03-10SA de la serie Controlador de velocidad con ajuste de un toque, tipo push-lock, tipo codo / tipo universal, serie AS.

Products like this...

Número de Parte
AS1201F-M5-06A
AS1201F-M5-07A
AS1201F-M5E-04A
AS3201F-03-11SA
AS3201F-03-12SA
AS3201F-N02-11SA
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de control Formato Diámetro de conexión Tipos de tornillo Tubo aplicable OD mm
(mm)
Tamaño de pulgada OD del tubo aplicable
(pulgada)
Tamaño corporal Método de sellado Tamaño hexagonal H (H1)
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro5 × 0.8M6-1Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro5 × 0.8M-1/41Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro5 × 0.8M4-1Sello de junta8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro3/8R-3/83Con sellador9

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro3/8R12-3Con sellador9

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro1/4NPT-3/83Con sellador9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico