(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Controlador de velocidad con ajuste de un toque.
[Características]
· El tipo de bloqueo de empuje mejora la operación de bloqueo de aguja.
· Perilla más grande.
· Mejora en la inserción y extracción del tubo.
· Máx. Reducción del 30% (8 N) en la fuerza de inserción.
· Máx. Reducción del 20% (5 N) en la fuerza de extracción. * Se garantiza que la resistencia de extracción del tubo sea equivalente al modelo actual.
· Especificación de niquelado electrolítico como estándar.
· Permite un giro de tubería de 360° (tipo universal).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
AS4201F-04-16SA
Número de Parte |
---|
AS4201F-04-16SA |
Cargando…
Tipo | Controlador de velocidad | Material del cuerpo | PBT | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Material de la porción del hilo | Acero inoxidable 304 | Tipo de perilla | Tipo de bloqueo de empuje | Tipo de articulación | Rosca macho + acoplamientos de un toque |
Especificaciones a medida | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AS4201F-04-16SA de la serie Controlador de velocidad con ajuste de un toque, tipo push-lock, tipo codo / tipo universal, serie AS.
Número de Parte |
---|
AS1201F-M5-06A |
AS1201F-M5-07A |
AS1201F-M5E-04A |
AS4201F-N04-11SA |
AS4201F-N04-13SA |
AS4211F-04-10SA |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente