(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controlador de velocidad para operación a baja velocidad, tipo en línea, serie AS-FM【1-10 piezas por paquete】

Controlador de velocidad para operación a baja velocidad, tipo en línea, serie AS-FM
  • Descuento por volumen

Controlador de velocidad fabricado por SMC Corporation.

[Características]
· Adecuado para control de baja velocidad de 10 a 50 mm / seg.


(i)Advertencia

  • Para especificaciones y detalles, consulte el catálogo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para más detalles.

PDF

Número de Parte
AS1001FM-04
AS1001FM-06
AS1001FM-06-J
AS2001FM-03
AS2001FM-05
AS2001FM-06
AS2001FM-07
AS2051FM-06
AS2051FM-07
AS2051FM-08
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de perilla Opción de tuerca de seguridad Tubo aplicable OD mm
(mm)
Tamaño de pulgada OD del tubo aplicable
(pulgada)
Tamaño corporal

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

EstándarTuerca de seguridad de forma hexagonal4-Estándar M5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

EstándarTuerca de seguridad de forma hexagonal6-Estándar M5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

EstándarTuerca de seguridad de forma redonda6-Estándar M5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal-5/321/8 estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal-3/161/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal6-1/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal-1/41/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal6-1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal-1/41/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal8-1/4 estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo PBT Formato Recto
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Material de la porción del hilo Acero inoxidable 304 Tipo de articulación Acoplamiento de un toque en ambos lados
Especificaciones a medida Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico