(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controlador de velocidad para operación a baja velocidad con accesorios de un toque (cuerpo de resina), serie AS-FM【1-10 piezas por paquete】

Controlador de velocidad para operación a baja velocidad con accesorios de un toque (cuerpo de resina), serie AS-FM
  • Descuento por volumen

Controlador de velocidad fabricado por SMC Corporation.

[Características]
· Adecuado para control de baja velocidad de 10 a 50 mm / seg
· Carrera de operación de baja velocidad y transmisión de carrera de retorno de alta velocidad
· Tubo aplicable: tamaños en pulgadas estandarizados


(i)Advertencia

  • Ver catálogo para detalles de especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AS1201FM-M5-04
AS1201FM-M5-06
AS1201FM-M5-06-J
AS1201FM-M5-23
AS1201FM-U10/32-03
AS1211FM-M5-04
AS1211FM-M5-04-J
AS1211FM-M5-06
AS1301FM-M5-04
AS1301FM-M5-06
AS1311FM-M5-04
AS1311FM-M5-23
AS2201FM-01-04
AS2201FM-01-04S
AS2201FM-01-06
AS2201FM-01-06S
AS2201FM-01-08S
AS2201FM-02-06
AS2201FM-02-06S
AS2201FM-02-08S
AS2201FM-02-10
AS2201FM-N01-01
AS2201FM-N01-03S
AS2201FM-N01-05S
AS2201FM-N01-07S
AS2201FM-N02-07
AS2201FM-N02-11S
AS2211FM-01-04S
AS2211FM-01-06S
AS2211FM-02-04
AS2211FM-02-06S
AS2211FM-N01-07S
AS2211FM-N02-07S
AS2301FM-01-06
AS2301FM-02-06
AS2301FM-N01-07S
AS2311FM-01-06
AS2311FM-01-06S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de control Formato Opción de tuerca de seguridad Diámetro de conexión Opción Tipos de tornillo Tubo aplicable OD mm
(mm)
Tamaño de pulgada OD del tubo aplicable
(pulgada)
Tamaño corporal

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindroTuerca de seguridad de forma hexagonal5 × 0.8NingunoM4-Estándar M5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindroTuerca de seguridad de forma hexagonal5 × 0.8NingunoM6-Estándar M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindroTuerca de seguridad de forma redonda5 × 0.8NingunoM6-Estándar M5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindroTuerca de seguridad de forma hexagonal5 × 0.8NingunoM3.2-Estándar M5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindroTuerca de seguridad de forma hexagonal10-32NingunoUNF-5/32Estándar M5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindroTuerca de seguridad de forma hexagonal5 × 0.8NingunoM4-Estándar M5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindroTuerca de seguridad de forma redonda5 × 0.8NingunoM4-Estándar M5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindroTuerca de seguridad de forma hexagonal5 × 0.8NingunoM6-Estándar M5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversalTuerca de seguridad de forma hexagonal5 × 0.8NingunoM4-Estándar M5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversalTuerca de seguridad de forma hexagonal5 × 0.8NingunoM6-Estándar M5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entradaUniversalTuerca de seguridad de forma hexagonal5 × 0.8NingunoM4-Estándar M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entradaUniversalTuerca de seguridad de forma hexagonal5 × 0.8NingunoM3.2-Estándar M5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindroTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8NingunoR4-1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindroTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8Con selloR4-1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindroTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8NingunoR6-1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindroTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8Con selloR6-1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindroTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8Con selloR8-1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindroTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4NingunoR6-1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindroTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4Con selloR6-1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindroTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4Con selloR8-1/8, 1/4 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindroTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4NingunoR10-1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindroTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8NingunoNPT-1/81/8, 1/4 estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindroTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8Con selloNPT-5/321/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindroTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8Con selloNPT-3/161/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindroTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8Con selloNPT-1/41/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindroTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4NingunoNPT-1/41/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindroTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4Con selloNPT-3/81/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindroTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8Con selloR4-1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindroTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8Con selloR6-1/8, 1/4 estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindroTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4NingunoR4-1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindroTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4Con selloR6-1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindroTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8Con selloNPT-1/41/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindroTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4Con selloNPT-1/41/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversalTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8NingunoR6-1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversalTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4NingunoR6-1/8, 1/4 estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversalTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8Con selloNPT-1/41/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entradaUniversalTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8NingunoR6-1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entradaUniversalTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8Con selloR6-1/8, 1/4 estándar
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de control Formato Opción de tuerca de seguridad Diámetro de conexión Opción Tipos de tornillo Tubo aplicable OD mm
(mm)
Tamaño de pulgada OD del tubo aplicable
(pulgada)
Tamaño corporal

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo PBT Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Material de la porción del hilo Acero inoxidable 304 Tipo de perilla Resina Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque
Especificaciones a medida Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico