(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Controlador de velocidad con indicador, tipo en línea, serie AS-FS【1-10 piezas por paquete】

Controlador de velocidad con indicador, tipo en línea, serie AS-FS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Controlador de velocidad con indicador, tipo en línea, serie AS-FS
  • Controlador de velocidad con indicador, tipo en línea, serie AS-FS
  • Controlador de velocidad con indicador, tipo en línea, serie AS-FS
  • Controlador de velocidad con indicador, tipo en línea, serie AS-FS
  • Descuento por volumen

Controlador de velocidad fabricado por SMC Corporation.

[Características]
· La indicación numérica del flujo ayuda a reducir el tiempo de trabajo y los errores de configuración. Permite verificar la indicación numérica usando la ventana del indicador.
· 4 direcciones de ventana indicadoras ofrecen visibilidad mejorada


(i)Advertencia

  • Ver catálogo para detalles de especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles sobre la forma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AS1002FS1-04
AS1002FS1-06
AS1002FS2-04
AS1002FS2-06
AS1002FS3-04
AS1002FS-01
AS1002FS-04
AS1002FS-06
AS1002FS-07
AS1002FS-23
AS2002FS1-04
AS2002FS1-06
AS2002FS1-07
AS2002FS3-04
AS2002FS3-06
AS2002FS-04
AS2002FS-06
AS2002FS-07
AS2052FS1-06
AS2052FS1-07
AS2052FS1-08
AS2052FS2-06
AS2052FS2-07
AS2052FS2-08
AS2052FS3-06
AS2052FS3-07
AS2052FS3-08
AS2052FS-06
AS2052FS-07
AS2052FS-08
AS3002FS1-06
AS3002FS1-08
AS3002FS1-10
AS3002FS1-12
AS3002FS2-06
AS3002FS2-07
AS3002FS2-08
AS3002FS3-06
AS3002FS3-10
AS3002FS-06
AS3002FS-07
AS3002FS-08
AS3002FS-10
AS3002FS-11
AS3002FS-12
AS4002FS1-13
AS4002FS2-11
AS4002FS-10
AS4002FS-12
AS4002FS-13
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD mm
(mm)
Tamaño de pulgada OD del tubo aplicable
(pulgada)
Tamaño corporal Indicador de dirección de la ventana
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

4-Estándar M5180°
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

6-Estándar M5180°
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4-Estándar M590°
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

6-Estándar M590°
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4-Estándar M5270°
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1/8Estándar M5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4-Estándar M5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6-Estándar M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1/4Estándar M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3.2-Estándar M5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

4-1/8 estándar180°

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

6-1/8 estándar180°

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-1/41/8 estándar180°

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

4-1/8 estándar270°

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

6-1/8 estándar270°

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

4-1/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

6-1/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-1/41/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

6-1/4 estándar180°

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-1/41/4 estándar180°

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

8-1/4 estándar180°

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

6-1/4 estándar90°

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-1/41/4 estándar90°

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

8-1/4 estándar90°

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

6-1/4 estándar270°

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-1/41/4 estándar270°

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

8-1/4 estándar270°

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

6-1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-1/41/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

8-1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

6-3/8 estándar180°

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

8-3/8 estándar180°

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

10-3/8 estándar180°

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

12-3/8 estándar180°

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

6-3/8 estándar90°

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-1/43/8 estándar90°

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

8-3/8 estándar90°

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

6-3/8 estándar270°

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

10-3/8 estándar270°

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

6-3/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-1/43/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

8-3/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

10-3/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-3/83/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

12-3/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-1/21/2 estándar180°
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-3/81/2 estándar90°
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10-1/2 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

12-1/2 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-1/21/2 estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo PBT Método de control Medidor de salida / entrada
Formato En línea Medio ambiente, aplicaciones Estándar Tipo de perilla Push Lock Calibrated
Opción de tuerca de seguridad Tipo de bloqueo de empuje Tipo de articulación Acoplamiento de un toque en ambos lados Material de la manija POM

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico