(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte para controlador de velocidad, serie TMH, tamaño métrico【10 piezas por paquete】

Soporte para controlador de velocidad, serie TMH, tamaño métrico
  • Descuento por volumen

Un sujetador para asegurar un controlador de velocidad con accesorios de un toque (tipo en línea).
[Características]
· Puede contener un solo controlador.
Temperatura ambiente -20 a +60°C.
· Material: Polipropileno.
· Color blanco.
[Aplicaciones]
· Para asegurar un controlador de velocidad con accesorios de un toque (tipo en línea).

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TMH-06
TMH-08
TMH-12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD mm
(mm)
Diámetro interno
(ø)
Serie aplicable

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

613.1AS2052F□

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

815.5AS2052F□,AS3002F□

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1221.2AS3002F□
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD mm
(mm)
Diámetro interno
(ø)
Serie aplicable

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo PP Format IKOU Medio ambiente, aplicaciones Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico