(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codo de unión en T KAT Antiestático Conector de un toque【5-10 piezas por paquete】

Codo de unión en T KAT Antiestático Conector de un toque
  • Descuento por volumen

Conector SMC de un toque.

[Características]
· Conector de un toque con prevención antiestática.
· Conexión Entrada/Salida de un toque.
· Se puede utilizar en un vacío de -100 kPa.
· Se puede usar en aplicaciones sin cobre.
· Resistencia al fuego (equivalente a UL-94 estándar V-0)
· La resina conductora se utiliza para el cuerpo y los sellos en accesorios y tubos.

[Aplicaciones]
· Se utiliza para conectar tubos en ambas direcciones de 90°.


(i)Advertencia

  • Para materiales y detalles de especificaciones, consulte el catálogo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KAT04-00
KAT06-00
KAT08-00
KAT10-00
KAT12-00
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

10

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acción unica Material del cuerpo Estándar (PBT) Material de sellado Estándar (NBR)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro
Unión, diámetro igual Codos de partición Cantidad de tubos de conexión(pieza) 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico