(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de módulo de tuvo de la serie KB【10 piezas por paquete】

Soporte de módulo de tuvo de la serie KB
  • Descuento por volumen

Conector de un toque de SMC.

[Características]
· Permite el suministro de aire centralizado y distribuido desde las tuberías principales.
· Permite tuberías centralizadas o distribuidas para su uso en diferentes aplicaciones.
· Conexión de acción unica sin herramientas
· Distribución de aire libre de 360°


(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KBX12
KBX16
KBX20
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de pieza del producto aplicable Tamaño de hilo aplicable

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

KBE1-0412

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

KBE2-08,KBE3-0816

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

KBE2-10,KBE3-1020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Piezas relacionadas con el acoplamiento de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire
Tipo de montaje Otras formas Otras formas Soporte

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico