(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Conector SMC de un toque.
[Características]
· Conector de un toque con prevención antiestática.
· Conexión Entrada/Salida de un toque.
· Se puede utilizar en un vacío de -100 kPa.
· Se puede usar en aplicaciones sin cobre.
· Resistencia al fuego (equivalente a UL-94 estándar V-0)
· La resina conductora se utiliza para el cuerpo y los sellos en accesorios y tubos.
[Aplicaciones]
· Se utiliza para conectar tubos en ángulo recto.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
KAL04-00 |
KAL06-00 |
KAL08-00 |
KAL10-00 |
KAL12-00 |
Cargando…
Tipo | Acción unica | Material del cuerpo | Estándar (PBT) | Material del sello / junta tórica | Estándar (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Aire | Tipo de montaje | Unión con el mismo diámetro |
Unión, diámetro igual | Codo | Cantidad de tubos de conexión(pieza) | 2 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente