(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Racor de conexión rápida limpio, serie KPQ/KPG, codo, KPQL/KPGL【5-10 piezas por paquete】

Racor de conexión rápida limpio, serie KPQ/KPG, codo, KPQL/KPGL
  • Descuento por volumen

Accesorio de conexión rápida de SMC Corporation.
[Características]
· Accesorio de conexión rápida adecuado para sistemas de aire del tren de transmisión en salas limpias
[Aplicaciones]
· Se utiliza para conectar tubos en la dirección del ángulo recto

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KPGL06-00
KPGL12-00
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acción unica Material del cuerpo C3604+PBT+POM Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Aplicación Circunstancia limpia Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Codo
Color del botón de liberación Azul claro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico