(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unión recta KAH Antiestático Conector de un toque【5-10 piezas por paquete】

Unión recta KAH Antiestático Conector de un toque
  • Descuento por volumen

Conector SMC de un toque.

[Características]
· Conector de un toque con prevención antiestática.
· Conexión Entrada/Salida de un toque.
· Se puede utilizar en un vacío de -100 kPa.
· Se puede usar en aplicaciones sin cobre.
· Resistencia al fuego (equivalente a UL-94 estándar V-0)
· La resina conductora se utiliza para el cuerpo y los sellos en accesorios y tubos.

[Aplicaciones]
· Se utiliza para conectar tubos en la misma dirección.


(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KAH04-00
KAH06-00
KAH08-00
KAH10-00
KAH12-00
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

10

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acción unica Material del cuerpo Estándar (PBT) Material de sellado Estándar (NBR)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro
Unión, diámetro igual Uniones de partición Cantidad de tubos de conexión(pieza) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico