(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codo enchufable KRL-W2 Conector de un toque【5-10 piezas por paquete】

Codo enchufable KRL-W2 Conector de un toque
  • Descuento por volumen

Un acoplamiento de un toque de SMC Corporation.
[Características]
· Se puede utilizar con nylon suave FR.
· Alta fuerza de retención.
· Se puede utilizar para todo, desde vacío bajo hasta 1 MPa.
· Se requiere poca fuerza para la extracción.
· Efectivo para tuberías en espacios reducidos.
[Aplicaciones]
· Utilícelo para cambiar la orientación de recuperación del tubo 90° desde conectores de un toque.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KRL06-99W2
KRL08-99W2
KRL10-99W2
KRL12-99W2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de montaje aplicable (mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

66

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

88

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1010

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acción individual / tubería Material del cuerpo Estándar (PBT) Material de sellado Estándar (NBR)
Aplicación Standard/Mini Tipo de montaje Zócalo y reductor Zócalos, reductores IKOU
Cantidad de tubos de conexión(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico