(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codo macho de 45 ° KRK-W2 Conexión instantánea【5-10 piezas por paquete】

Codo macho de 45 ° KRK-W2 Conexión instantánea
  • Descuento por volumen

Un acoplamiento de un toque de SMC Corporation.
[Caracteristicas]
· Se puede utilizar con nylon suave FR.
· Alta fuerza de retención.
· Se puede utilizar para todo, desde aspiradoras bajas hasta 1 MPa.
· Se requiere poca fuerza para la extracción.
· Efectivo para tuberías en espacios reducidos.
[Aplicaciones]
· Úselo para conectar tuberías en una orientación de 45 ° desde roscas hembra. Funciona como intermedio para un conector macho y un codo macho.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KRK06-01SW2
KRK06-02SW2
KRK10-01SW2
KRK10-02SW2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de conexión

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/4
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de conexión

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo PBT+PP Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Standard/Mini Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo
Montaje con tornillo, dirección Codo Codos Unión de codo de 45 ° Tipos de conexión R
Cantidad de tubos de conexión(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico