(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Multiconector rectangular (tamaño en pulgadas) Serie KDM

Multiconector rectangular (tamaño en pulgadas) Serie KDM
  • Descuento por volumen

Un accesorio de tubería de aire que se puede conectar y desconectar en una sola acción.
[Características]
· Requiere menos espacio de instalación que cuando se utilizan múltiples uniones de mamparo para paneles.
· Se pueden conectar y desconectar múltiples tubos en una sola acción, lo que significa menos errores de tubería con mucho menos tiempo necesario para el trabajo de instalación.
· Al ser un accesorio de un toque, ayuda a reducir en gran medida la cantidad de tiempo dedicado a la tubería.

(i)Advertencia

  • * Vea el catálogo para especificaciones detalladas y materiales.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte
KDM10-01
KDM10-03
KDM10-07
KDM10-09
KDM20-01
KDM20-07
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Cantidad de tubos de conexión
(pieza)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] Estándar (PBT)10
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] Estándar (PBT)10
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] Estándar (PBT)10
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] SUS303+PBT+PP10
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] Estándar (PBT)20
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] Estándar (PBT)20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acción unica Material del sello / junta tórica Estándar (NBR) Aplicación Standard/Mini
Fluido Aplicable Aire Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Conector múltiple
Color del botón de liberación Rojo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico