(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

para resistencia a la corrosión Reductor de ajuste equivalente SUS303 resistente a la corrosión

para resistencia a la corrosión Reductor de ajuste equivalente SUS303 resistente a la corrosión
  • Descuento por volumen

No se utiliza metal a base de cobre. Óptimo también para medidas de baja concentración de ozono.

[Características]
· Perfecto cuando se requiere resistencia adicional y cuando se utiliza en una atmósfera corrosiva.
· El cuerpo metálico utiliza acero inoxidable especial cuya resistencia a la corrosión es equivalente a SUS303 (Cr19 - 21 %, Mo1,5 - 2,5 % inoxidable).
· No se utiliza metal a base de cobre.
· Se ha utilizado HNBR en el material de caucho de sellado como parte de los esfuerzos para reducir las concentraciones de ozono.

PDF

 
Número de Parte
SPGJ4-6
SPGJ6-4
SPGJ8-4
SPGJ8-6
SPGJ10-4
SPGJ10-6
SPGJ10-8
SPGJ12-6
SPGJ12-8
SPGJ12-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1
(φ)
Diámetro de articulación aplicable 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-64
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-46
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-48
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-68
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-410
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-610
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-810
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-612
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-812
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Zócalo y reductor Temperatura de operación 0::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico