(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Multiconector rectangular Serie KDM

Multiconector rectangular Serie KDM
  • Descuento por volumen

Un conector de un toque que reduce en gran medida el tiempo de trabajo dedicado a las tuberías.
[Características]
· Requiere menos espacio de instalación que cuando se utilizan múltiples uniones de mamparo para paneles.
· Se pueden conectar y desconectar múltiples tubos en una sola acción, lo que significa menos errores de tubería con mucho menos tiempo necesario para el trabajo de instalación.
· Un multiconector que ayuda a reducir las cargas de trabajo cuando se envían paneles y maquinaria por separado, o cuando se reemplazan unidades debido a fallas.

(i)Advertencia

  • * Vea el catálogo para especificaciones detalladas y materiales.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Vea el catálogo para obtener detalles sobre el tipo/forma.

PDF

Número de Parte
KDM10-04
KDM10-06
KDM10-08
KDM20-04
KDM20-06
KDM20-08
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Tamaño de tubo 1
(φ)
Cantidad de tubos de conexión
(pieza)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] Estándar (PBT)410
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] Estándar (PBT)610
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] SUS303+PBT+PP810
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] Estándar (PBT)420
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] Estándar (PBT)620
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] SUS303+PBT+PP820

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acción unica Material del sello / junta tórica Estándar (NBR) Aplicación Standard/Mini
Fluido Aplicable Aire Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Conector múltiple
Color del botón de liberación Azul

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico