(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Colector de conector de un toque KM12【5 piezas por paquete】

Colector de conector de un toque KM12
  • Descuento por volumen

Conector de un toque de SMC.

[Características]
· Permite tuberías compactas.
· Permite tuberías centralizadas.
· Amplia gama de series (40 modelos).
· Montaje de un toque.


(i)Advertencia

  • * Vea el catálogo para especificaciones detalladas y materiales.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Vea el catálogo para obtener detalles sobre el tipo/forma.

PDF

Número de Parte
KM12-04-02-6
KM12-04-02-10
KM12-06-02-6
KM12-06-02-10
KM12-07-35-6
KM12-07-35-10
KM12-08-03-6
KM12-08-03-10
KM12-09-36-6
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de conexión Tornillo de conexión Número de puerto A Color del botón de liberación

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

4Rc1/46Azul

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

4Rc1/410Azul

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

6Rc1/46Azul

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

6Rc1/410Azul

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-NPT1/46Rojo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-NPT1/410Rojo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

8Rc3/86Azul

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

8Rc3/810Azul

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-NPT3/86Rojo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo Acero inoxidable 304 Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Aplicación Standard/Mini Tipo de montaje Unión con diferentes diámetros. Unión, diámetro desigual IKOU
Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico