(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie KQ2 de conector de un toque, codo macho derivado KQ2LU (con sellador / sin sellador)【5-10 piezas por paquete】

Serie KQ2 de conector de un toque, codo macho derivado KQ2LU (con sellador / sin sellador)
  • Descuento por volumen

Una amplia variedad de conectores de un toque de SMC.
[Características]
· Compacto, ligero.
· Se puede utilizar en un vacío de -100 kPa.
· Mejora en la inserción y extracción del tubo.
[Aplicaciones]
· Use para derivar en dos direcciones en ángulo recto a la rosca hembra.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para detalles sobre los materiales y especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KQ2LU04-01AS
KQ2LU04-02AS
KQ2LU06-01AS
KQ2LU06-02AS
KQ2LU06-03AS
KQ2LU06-03NS
KQ2LU08-01AS
KQ2LU08-02AS
KQ2LU08-03AS
KQ2LU10-02AS
KQ2LU10-03AS
KQ2LU10-04AS
KQ2LU12-02AS
KQ2LU12-03AS
KQ2LU12-04AS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Material de la porción del hilo Tamaño de tubo 1
(φ)
Tornillo de conexión

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-41/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-41/4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-61/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-61/4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--3/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)[Estándar (latón)] Latón63/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-81/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-81/4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-83/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-101/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-103/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-101/2

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--1/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--3/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--1/2
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Material de la porción del hilo Tamaño de tubo 1
(φ)
Tornillo de conexión

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del sello / junta tórica Estándar (NBR) Aplicación Standard/Mini
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Codo de rama
Tipos de conexión R Cantidad de tubos de conexión(pieza) 2 Color Blanco
Especificaciones Con agente de sellado Suelte la forma del botón Circulo perfecto Color del botón de liberación Gris claro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico