(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un conector de un toque para enlazar conectores de un toque y roscas hembra R.
[Características]
· Conector de tipo compacto y ligero con inserción y extracción mejoradas del tubo.
· Adecuado para usar con tubos de tamaño métrico y roscas de conexión M. Cuatro tipos disponibles para su uso en diferentes aplicaciones.
· Eficaz para tuberías en espacios reducidos. El cuerpo y la parte de la rosca giran para permitir el posicionamiento.
[Aplicaciones]
· Úselo para conectar accesorios de tubería y roscas hembra R.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
KQ2N04-M5A |
KQ2N06-M5A |
Cargando…
Tipo | De acción simple / tornillo | Material del cuerpo | PBT | Material de la porción del hilo | Latón |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Standard/Mini | Tipo de montaje | Otras formas | Otras formas | Adaptador |
Tipos de conexión | M | Tornillo de conexión | 5×0.8 | Color | Blanco |
Color del botón de liberación | Gris claro |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente