(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorio de un toque Serie KQ2 Cabeza de enchufe hexagonal universal KQ2VS (sellador, sin sellador)【5-10 piezas por paquete】

Accesorio de un toque Serie KQ2 Cabeza de enchufe hexagonal universal KQ2VS (sellador, sin sellador)
  • Descuento por volumen

Un conector de un toque de SMC.
[Características]
· Mejora en la inserción/extracción del tubo.
· Compacto y ligero.
[Aplicaciones]
· Un codo macho con un enchufe hexagonal en la cabeza del cuerpo que se puede usar para apretar con una llave hexagonal. Es ideal para uso en espacios reducidos.

[Ver aquí para el catálogo]
· Diámetro externo del tubo aplicable (métrico), rosca de conexión [R], botón de liberación: ovalado (pp. 14) / círculo (págs. 112)
· Diámetro externo del tubo aplicable (pulgadas), rosca de conexión [NPT], botón de liberación: ovalado (pp. 38) / círculo (págs. 143)

(i)Advertencia

  • Vea el catálogo para los detalles de los materiales y especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte
KQ2VS04-01AS
KQ2VS06-01AS
KQ2VS08-01AS
KQ2VS08-02AS
KQ2VS10-02AS
KQ2VS10-03AS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tornillo de conexión

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

41/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

61/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

81/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

81/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

101/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

103/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo PBT+PP Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo
Montaje con tornillo, dirección Codo Codos Tapa de cabeza hexagonal codo universal Tipos de conexión R
Cantidad de tubos de conexión(pieza) 1 Color Blanco Especificaciones Con agente de sellado
Suelte la forma del botón Circulo perfecto Color del botón de liberación Gris claro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico