(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

para resistencia a la corrosión Resistente a la corrosión SUS303 Conexión equivalente Diámetros diferentes Doble Y

para resistencia a la corrosión Resistente a la corrosión SUS303 Conexión equivalente Diámetros diferentes Doble Y
  • Descuento por volumen

No se utiliza metal a base de cobre. Óptimo también para medidas de baja concentración de ozono.

[Características]
· Perfecto cuando se requiere resistencia adicional y cuando se utiliza en una atmósfera corrosiva.
· El cuerpo metálico utiliza acero inoxidable especial cuya resistencia a la corrosión es equivalente a SUS303 (Cr19 - 21 %, Mo1,5 - 2,5 % inoxidable).
· No se utiliza metal a base de cobre.
· Se ha utilizado HNBR en el material de caucho de sellado como parte de los esfuerzos para reducir las concentraciones de ozono.

PDF

 
Número de Parte
SPRG6-4
SPRG8-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de tubo 2
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

64
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

86

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Unión con diferentes diámetros. Unión, diámetro desigual Diámetro diferente doble Y Temperatura de operación 0::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico