(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector de un toque Serie KQ2 Codo macho KQ2L (sello de junta)【5-10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Conector de un toque Serie KQ2 Codo macho KQ2L (sello de junta)
  • Descuento por volumen

Un conector de un toque de SMC.
[Características]
· Mejora en la inserción/extracción del tubo.
· Compacto y ligero.
· Se puede utilizar con una presión de vacío de -100 kPa o más.
· Forma del cuerpo: total de 51 modelos.
· Material de la pieza de roscado / tratamiento de superficies (con / sin): 2 tipos.
· Tratamiento de superficie disponible: latón (sin enchapado), latón + niquelado electrolítico.
[Aplicaciones]
· Úselo para tuberías de roscas hembra en ángulos rectos.
[Ver aquí para el catálogo]
· Diámetro externo del tubo aplicable (métrico), rosca de conexión [M], botón de liberación: ovalado (pp. 11) / círculo (págs. 108)
· Diámetro externo del tubo aplicable (pulgadas), rosca de conexión [UNF], botón de liberación: ovalado (pp. 35) / círculo (págs. 140)
· Diámetro externo del tubo aplicable (pulgadas), rosca de conexión [M], botón de liberación: ovalado (pp. 52) / círculo (págs. 160)
· Diámetro externo del tubo aplicable (métrico), rosca de conexión [Uni], botón de liberación: ovalado (pp. 90) / círculo (págs. 204)
· Diámetro externo del tubo aplicable (pulgadas), rosca de conexión [Uni], botón de liberación: ovalado (pp. 98) / círculo (págs. 212)

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KQ2L04-M3G1

Número de Parte
KQ2L04-M3G1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Material de la porción del hilo Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de conexión Tornillo de conexión Suelte la forma del botón Color del botón de liberación Especificaciones a medida

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Resina resistente a la llama (equivalente UL94 V-0)] PBT ignífugo (equivalente a Ul94 V-0)[Estándar (latón)] C3604 (niquelado electrolítico)4M3×0.5ElipseGris claro-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del sello / junta tórica Estándar (NBR) Aplicación Standard/Mini
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Codo
Codos Unión de codo Cantidad de tubos de conexión(pieza) 1 Color Blanco

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KQ2L04-M3G1 de la serie Conector de un toque Serie KQ2 Codo macho KQ2L (sello de junta).

Products like this...

Número de Parte
KQ2L01-U02A
KQ2L02-M3G
KQ2L02-M5A
KQ2L04-M5A
KQ2L04-M5A1
KQ2L04-M5N
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Material de la porción del hilo Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de conexión Tornillo de conexión Suelte la forma del botón Color del botón de liberación Especificaciones a medida

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--Uni1/4Circulo perfectoNaranja-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Resina resistente a la llama (equivalente UL94 V-0)] PBT ignífugo (equivalente a Ul94 V-0)[Estándar (latón)] C3604 (niquelado electrolítico)-M3×0.5Circulo perfectoGris claro-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--M5×0.8Circulo perfectoGris claro-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-4M5×0.8Circulo perfectoGris claro-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--M5×0.8ElipseGris claro-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)[Estándar (latón)] Latón4M5×0.8Circulo perfectoGris claro-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico