(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorio de un toque serie KQ2 Conector macho de cabeza hexagonal KQ2H (sello de junta)【5-10 piezas por paquete】

Accesorio de un toque serie KQ2 Conector macho de cabeza hexagonal KQ2H (sello de junta)
  • Descuento por volumen

Un conector de un toque de SMC.

[Características]
· Mejora en la inserción/extracción del tubo
· Compacto y ligero

[Aplicaciones]
Un conector macho con un enchufe hexagonal en el cuerpo que se puede usar para apretar con una llave hexagonal. Para uso en espacios reducidos.

[Ver aquí para el catálogo]
· Diámetro externo del tubo aplicable (métrico), rosca de conexión [M], botón de liberación: ovalado (pp. 10) / círculo (págs. 107)
· Diámetro externo del tubo aplicable (pulgadas), rosca de conexión [UNF], botón de liberación: ovalado (pp. 34) / círculo (págs. 139)
· Diámetro externo del tubo aplicable (métrico), rosca de conexión [Uni], botón de liberación: ovalado (pp. 90) círculo (págs. 204)

(i)Advertencia

  • Vea el catálogo para los detalles de los materiales y especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte
KQ2S01-32A
KQ2S02-M3G
KQ2S03-32A
KQ2S04-M3G
KQ2S04-M3G1
KQ2S04-M5A
KQ2S04-M5N
KQ2S04-M6A
KQ2S04-M6A1
KQ2S04-U01A
KQ2S06-M5A
KQ2S06-M5A1
KQ2S06-M5N
KQ2S06-M6A
KQ2S06-M6A1
KQ2S06-M6N
KQ2S06-U01A
KQ2S06-U02A
KQ2S07-32A
KQ2S07-32N
KQ2S08-U01A
KQ2S08-U01N
KQ2S08-U02A
KQ2S08-U03A
KQ2S10-U01A
KQ2S10-U02A
KQ2S10-U03A
KQ2S12-U02A
KQ2S12-U03A
KQ2S12-U04A
KQ2S23-M3G
KQ2S23-M5N
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Material de la porción del hilo Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de conexión Tornillo de conexión Suelte la forma del botón Color del botón de liberación

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--UNF10-32Circulo perfectoNaranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Resina resistente a la llama (equivalente UL94 V-0)] PBT ignífugo (equivalente a Ul94 V-0)[Estándar (latón)] C3604 (niquelado electrolítico)-M3×0.5Circulo perfectoGris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--UNF10-32Circulo perfectoNaranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Resina resistente a la llama (equivalente UL94 V-0)] PBT ignífugo (equivalente a Ul94 V-0)[Estándar (latón)] C3604 (niquelado electrolítico)4M3×0.5Circulo perfectoGris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Resina resistente a la llama (equivalente UL94 V-0)] PBT ignífugo (equivalente a Ul94 V-0)[Estándar (latón)] C3604 (niquelado electrolítico)4M3×0.5ElipseGris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-4M5×0.8Circulo perfectoGris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)[Estándar (latón)] Latón4M5×0.8Circulo perfectoGris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-4M6×1.0Circulo perfectoGris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--M6×1.0ElipseGris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-4Uni1/8Circulo perfectoGris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-6M5×0.8Circulo perfectoGris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--M5×0.8ElipseGris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)[Estándar (latón)] Latón6M5×0.8Circulo perfectoGris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-6M6×1.0Circulo perfectoGris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--M6×1.0ElipseGris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)[Estándar (latón)] Latón-M6×1.0Circulo perfectoGris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-6Uni1/8Circulo perfectoGris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-6Uni1/4Circulo perfectoGris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--UNF10-32Circulo perfectoNaranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)[Estándar (latón)] Latón-UNF10-32Circulo perfectoNaranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-8Uni1/8Circulo perfectoGris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)[Estándar (latón)] Latón-Uni1/8Circulo perfectoGris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--Uni1/4Circulo perfectoGris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--Uni3/8Circulo perfectoGris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--Uni1/8Circulo perfectoGris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--Uni1/4Circulo perfectoGris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--Uni3/8Circulo perfectoGris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--Uni1/4Circulo perfectoGris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--Uni3/8Circulo perfectoGris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--Uni1/2Circulo perfectoGris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Resina resistente a la llama (equivalente UL94 V-0)] PBT ignífugo (equivalente a Ul94 V-0)[Estándar (latón)] C3604 (niquelado electrolítico)-M3×0.5Circulo perfectoGris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)[Estándar (latón)] Latón-M5×0.8Circulo perfectoGris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del sello / junta tórica Estándar (NBR) Aplicación Standard/Mini
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Con zócalo hexagonal y recto
Cantidad de tubos de conexión(pieza) 1 Color Blanco

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico