(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorio de un toque Serie KQ2 Diámetro diferente Recto KQ2H【5-10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Accesorio de un toque Serie KQ2 Diámetro diferente Recto KQ2H
  • Descuento por volumen

Se utiliza un accesorio de un toque para conectar tubos de diferentes tamaños.
[Características]
· Conector de tipo compacto y ligero con inserción y extracción mejoradas del tubo.
· Aloja tubos de tamaño métrico y en pulgadas (diámetro externo). El botón de liberación está disponible con forma de cuerpo redondo ovular.
· Requiere poca fuerza al retirar, evitando que la pinza muerda demasiado profundamente en el tubo.
[Ver aquí para el catálogo]
· Diámetro externo del tubo aplicable (métrico), botón de liberación: ovalado (pp. 9) / círculo (págs. 106)
· Diámetro externo del tubo aplicable (pulgadas), botón de liberación: ovalado (pp. 33) / círculo (págs. 138)
[Aplicaciones]
· Puede ser utilizado para la conexión de tubos de diferentes tamaños.

(i)Advertencia

  • Vea el catálogo para los detalles de los materiales y especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte
10-KQ2H04-06A
10-KQ2H06-08A
KQ2H01-03A
KQ2H01-07A
KQ2H02-04A
KQ2H02-23A
KQ2H03-05A
KQ2H03-07A
KQ2H04-06A
KQ2H04-06A1
KQ2H05-07A
KQ2H06-08A
KQ2H06-08A1
KQ2H06-08A-X12
KQ2H07-09A
KQ2H07-11A
KQ2H08-10A
KQ2H09-11A
KQ2H09-13A
KQ2H10-12A
KQ2H11-13A
KQ2H12-16A
KQ2H23-04A
KQ2H23-06A
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Tamaño de tubo 1
(φ)
Suelte la forma del botón Color del botón de liberación Especificaciones a medida

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Circunstancia limpia-Circulo perfectoBlanco-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Circunstancia limpia-Circulo perfectoBlanco-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Standard/Mini-Circulo perfectoNaranja-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Standard/Mini-Circulo perfectoNaranja-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Standard/Mini-Circulo perfectoGris claro-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Standard/Mini-Circulo perfectoGris claro-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Standard/Mini-Circulo perfectoNaranja-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Standard/Mini-Circulo perfectoNaranja-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Standard/Mini4Circulo perfectoGris claro-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Standard/Mini-ElipseGris claro-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Standard/Mini-Circulo perfectoNaranja-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Standard/Mini6Circulo perfectoGris claro-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Standard/Mini6ElipseGris claro-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Standard/Mini-Circulo perfectoBlancoLubricante: vaselina blanca, cambio de color del buje de liberación

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Standard/Mini-Circulo perfectoNaranja-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Standard/Mini-Circulo perfectoNaranja-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Standard/Mini8Circulo perfectoGris claro-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Standard/Mini-Circulo perfectoNaranja-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Standard/Mini-Circulo perfectoNaranja-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Standard/Mini10Circulo perfectoGris claro-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Standard/Mini-Circulo perfectoNaranja-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Standard/Mini-Circulo perfectoGris claro-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Standard/Mini-Circulo perfectoGris claro-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Standard/Mini-Circulo perfectoGris claro-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamiento de acción simple Material del cuerpo PBT Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Unión con diferentes diámetros. Unión, diámetro desigual IKOU
Tipos de conexión Conexión de tubo Cantidad de tubos de conexión(pieza) 2 Color Blanco

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico