(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector macho de la serie KQ2 de un toque Conector KQ2H (sello de junta)【5-10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Conector macho de la serie KQ2 de un toque Conector KQ2H (sello de junta)
  • Descuento por volumen

El conector macho KQ2H (sello de junta) es un accesorio de un toque de SMC.
[Características]
· Mejora en la inserción/extracción del tubo.
· Compacto y ligero.
[Aplicaciones]
· Típicamente se usa junto con un codo macho. Sin embargo, la diferencia es que se usa para evitar interferencias entre los accesorios al permitir tuberías de varios niveles.
[Ver aquí para el catálogo]
· Diámetro externo del tubo aplicable (métrico), rosca de conexión [M], botón de liberación: ovalado (pp. 9) / círculo (págs. 105)
· Diámetro externo del tubo aplicable (pulgadas), rosca de conexión [UNF], botón de liberación: ovalado (pp. 33) / círculo (págs. 137)
· Diámetro externo del tubo aplicable (pulgadas), rosca de conexión [M], botón de liberación: ovalado (pp. 52) / círculo (págs. 160)
· Diámetro externo del tubo aplicable (métrico), rosca de conexión [Uni], botón de liberación: ovalado (pp. 90) / círculo (págs. 204)
· Diámetro externo del tubo aplicable (pulgadas), rosca de conexión [Uni], botón de liberación: ovalado (pp. 98) / círculo (págs. 212)

(i)Advertencia

  • Vea el catálogo para los detalles de los materiales y especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KQ2H04-M3G

Número de Parte
KQ2H04-M3G
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Material de la porción del hilo Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de conexión Tornillo de conexión Suelte la forma del botón Color del botón de liberación

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Resina resistente a la llama (equivalente UL94 V-0)] PBT ignífugo (equivalente a Ul94 V-0)[Estándar (latón)] C3604 (niquelado electrolítico)4M3×0.5Circulo perfectoGris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del sello / junta tórica Estándar (NBR) Aplicación Standard/Mini
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Cantidad de tubos de conexión(pieza) 1
Color Blanco

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KQ2H04-M3G de la serie Conector macho de la serie KQ2 de un toque Conector KQ2H (sello de junta).

Products like this...

Número de Parte
KQ2H01-U02A
KQ2H02-M3G
KQ2H02-M5N
KQ2H04-M3G1
KQ2H04-M5A
KQ2H04-M5N
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Material de la porción del hilo Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de conexión Tornillo de conexión Suelte la forma del botón Color del botón de liberación

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--Uni1/4Circulo perfectoNaranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Resina resistente a la llama (equivalente UL94 V-0)] PBT ignífugo (equivalente a Ul94 V-0)[Estándar (latón)] C3604 (niquelado electrolítico)-M3×0.5Circulo perfectoGris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)[Estándar (latón)] Latón-M5×0.8Circulo perfectoGris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Resina resistente a la llama (equivalente UL94 V-0)] PBT ignífugo (equivalente a Ul94 V-0)[Estándar (latón)] C3604 (niquelado electrolítico)4M3×0.5ElipseGris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-4M5×0.8Circulo perfectoGris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)[Estándar (latón)] Latón4M5×0.8Circulo perfectoGris claro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico