(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de alineación automática Serie H/DL/L/LL Conector macho en T DY【10 piezas por paquete】

Accesorios de alineación automática Serie H/DL/L/LL Conector macho en T DY
  • Descuento por volumen

Accesorios para tubería de tipo autoalineador por SMC Corporation.
[Características]
· Se puede usar con tubos de cobre blando.
· Una manga de metal de tipo no direccional.
· La manga ayuda a proteger contra daños externos.
· Baja pérdida de presión.
[Aplicaciones]
· Se utiliza para conexiones de derivación de 90 ° en ambas direcciones.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

 
Número de Parte
DY04-01
DY06-01
DY06-02
DY06-03
DY08-01
DY08-03
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de conexión Tamaño de tubo aplicable OD

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/86

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/46

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

3/86

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/88

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

3/88

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión de rama de tornillo Forma de conexión multipunto de rosca a tubo Service Tees Union Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R Material de la manga C2700

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico