(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Las mordazas intercambiables, sostenidas por 2 imanes permanentes, se pueden insertar e intercambiar con un mango manual.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
23231.0030 |
23231.0031 |
23231.0032 |
23231.0033 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material | Hierro Fundido Maleable | Tipo | Empuje lateral | Dimensión nominal(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Rodillo | Acero trabajado en frío | Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente