(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de subparte

Abrazadera de subparte

La abrazadera de la subparte y el tope de la subparte permiten sujetar las piezas de trabajo en la cara frontal. Esto permite utilizar el área completa de la mesa de la máquina para sujetar la pieza de trabajo.
- efecto de sujeción hacia abajo a través de una cara de la mandíbula en ángulo
- sujeción de piezas de trabajo grandes en toda la mesa de la máquina
- grandes fuerzas de sujeción de hasta 20 kN
- Versión sólida hecha de hierro dúctil que elimina la vibración.
- Adaptación óptima a la pieza de trabajo y al material mediante el uso de insertos de sujeción y mordazas intercambiables.
- el cierre forzado es posible con una ranura fija de espiga EH 23110. en una ranura en T
- mínima interferencia de las áreas de sujeción - incluso para piezas de trabajo grandes
- agujeros de ubicación a los lados para la fijación de topes longitudinales si es necesario

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

Ejemplo

 

Ejemplo 2

Número de Parte
23211.0010
23211.0020
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

12 Días

1 Pieza(s)

12 Días

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Plástico Tipo Empuje lateral Par de apriete máx.(Nuevo Méjico) 50
Fuerza de sujecion(kN) 20 Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico