(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ejes nervados - tuerca y eje separados, modelo LSAG

Ejes nervados - tuerca y eje separados, modelo LSAG

La bola lineal estriada G de IKO es una guía rodante de movimiento lineal en la que un cilindro externo realiza un movimiento lineal sin fin a lo largo de un eje estriado. Dado que dos filas de bolas de acero entran en contacto con la superficie de la pista de rodadura en cuatro puntos, se puede lograr una precisión y rigidez estables, incluso en aplicaciones donde se aplica carga con dirección y tamaño variables o carga compleja. El eje esférico lineal es extremadamente compacto gracias a su estructura sencilla.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
IKO1LSAG5SHAFT
IKO1LSAG6SHAFT
IKO1LSAG8SHAFT
IKO1LSAG10SHAFT
IKO1LSAG12SHAFT
IKO1LSAG15SHAFT
IKO1LSAG20SHAFT
IKO1LSAG25SHAFT
IKO1LSAG30SHAFT
LSAG5C1HS2
LSAG6C1HS2
LSAG8C1HS2
LSAG10C1HS2
LSAG12C1HS2
LSAG15C1HS2
LSAG20C1HS2
LSAG25C1HS2
LSAG30C1HS2
LSAGF5C1HS2
LSAGF6C1HS2
LSAGF8C1HS2
LSAGF10C1HS2
LSAGF12C1HS2
LSAGF15C1HS2
LSAGF20C1HS2
LSAGF25C1HS2
LSAGF30C1HS2
LSAGFL5C1HS2
LSAGFL6C1HS2
LSAGFL8C1HS2
LSAGFL10C1HS2
LSAGFL12C1HS2
LSAGFL15C1HS2
LSAGFL20C1HS2
LSAGFL25C1HS2
LSAGFL30C1HS2
LSAGL5C1HS2
LSAGL6C1HS2
LSAGL8C1HS2
LSAGL10C1HS2
LSAGL12C1HS2
LSAGL15C1HS2
LSAGL20C1HS2
LSAGL25C1HS2
LSAGL30C1HS2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de tuerca Extremo (izquierdo) Extremo (derecho) Tipo Eje estriado OD D
(Ø)
Numero de nueces
(pc (s))
Longitud de la tuerca Tuerca Longitud total L1
(mm)
Tuerca OD D1
(Ø)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Torque permitido
(N•m)
Componentes
1 Pieza(s)

Presupuesto

-EstándarEstándarSólido5-------Solo eje
1 Pieza(s)

Presupuesto

-EstándarEstándarSólido6-------Solo eje
1 Pieza(s)

Presupuesto

-EstándarEstándarSólido8-------Solo eje
1 Pieza(s)

Presupuesto

-EstándarEstándarSólido10-------Solo eje
1 Pieza(s)

Presupuesto

-EstándarEstándarSólido12-------Solo eje
1 Pieza(s)

Presupuesto

-EstándarEstándarSólido15-------Solo eje
1 Pieza(s)

Presupuesto

-EstándarEstándarSólido20-------Solo eje
1 Pieza(s)

Presupuesto

-EstándarEstándarSólido25-------Solo eje
1 Pieza(s)

Presupuesto

-EstándarEstándarSólido30-------Solo eje
1 Pieza(s)

Presupuesto

Con tipo de llave---51Estándar18105876411.9Solo tuerca
1 Pieza(s)

Presupuesto

Con tipo de llave---61Estándar21127118553.0Solo tuerca
1 Pieza(s)

Presupuesto

Con tipo de llave---81Estándar2515119013306.2Solo tuerca
1 Pieza(s)

Presupuesto

Con tipo de llave---101Estándar30191880215012.5Solo tuerca
1 Pieza(s)

Presupuesto

Con tipo de llave---121Estándar35212180269018.3Solo tuerca
1 Pieza(s)

Presupuesto

Con tipo de llave---151Estándar40234180607045.6Solo tuerca
1 Pieza(s)

Presupuesto

Con tipo de llave---201Estándar50306600904090.4Solo tuerca
1 Pieza(s)

Presupuesto

Con tipo de llave---251Estándar60371120014300178Solo tuerca
1 Pieza(s)

Presupuesto

Con tipo de llave---301Estándar70451540019400292Solo tuerca
1 Pieza(s)

Presupuesto

Tipo de brida---51Estándar18105876411.9Solo tuerca
1 Pieza(s)

Presupuesto

Tipo de brida---61Estándar21127118553.0Solo tuerca
1 Pieza(s)

Presupuesto

Tipo de brida---81Estándar2515119013306.2Solo tuerca
1 Pieza(s)

Presupuesto

Tipo de brida---101Estándar30191880215012.5Solo tuerca
1 Pieza(s)

Presupuesto

Tipo de brida---121Estándar35212180269018.3Solo tuerca
1 Pieza(s)

Presupuesto

Tipo de brida---151Estándar40234180607045.6Solo tuerca
1 Pieza(s)

Presupuesto

Tipo de brida---201Estándar50306600904090.1Solo tuerca
1 Pieza(s)

11 Días

Tipo de brida---251Estándar60371120014300178Solo tuerca
1 Pieza(s)

Presupuesto

Tipo de brida---301Estándar70451540019400292Solo tuerca
1 Pieza(s)

Presupuesto

Tipo de brida---51Largo261087911803.5Solo tuerca
1 Pieza(s)

Presupuesto

Tipo de brida---61Largo3012103015005.2Solo tuerca
1 Pieza(s)

Presupuesto

Tipo de brida---81Largo37151800247011.5Solo tuerca
1 Pieza(s)

Presupuesto

Tipo de brida---101Largo47192850404023.4Solo tuerca
1 Pieza(s)

Presupuesto

Tipo de brida---121Largo54213220485033Solo tuerca
1 Pieza(s)

Presupuesto

Tipo de brida---151Largo652364001150086.5Solo tuerca
1 Pieza(s)

Presupuesto

Tipo de brida---201Largo7130927015100151Solo tuerca
1 Pieza(s)

Presupuesto

Tipo de brida---251Largo84371540023200290Solo tuerca
1 Pieza(s)

Presupuesto

Tipo de brida---301Largo98452130031600474Solo tuerca
1 Pieza(s)

Presupuesto

Con tipo de llave---51Largo261087911803.5Solo tuerca
1 Pieza(s)

Presupuesto

Con tipo de llave---61Largo3012103015005.2Solo tuerca
1 Pieza(s)

Presupuesto

Con tipo de llave---81Largo37151800247011.5Solo tuerca
1 Pieza(s)

Presupuesto

Con tipo de llave---101Largo47192850404023.4Solo tuerca
1 Pieza(s)

Presupuesto

Con tipo de llave---121Largo54213220485033Solo tuerca
1 Pieza(s)

Presupuesto

Con tipo de llave---151Largo652364001150086.5Solo tuerca
1 Pieza(s)

Presupuesto

Con tipo de llave---201Largo7130927015100151Solo tuerca
1 Pieza(s)

Presupuesto

Con tipo de llave---251Largo84371540023200290Solo tuerca
1 Pieza(s)

Presupuesto

Con tipo de llave---301Largo98452130031600474Solo tuerca

Cargando…

  1. 1

Información básica

Torque Par medio Precarga Estándar Grado de exactitud Alto grado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico