(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Poliacetal / Plástico Muelle POM / PB

Poliacetal / Plástico Muelle POM / PB
  • Descuento por volumen

Condición de la superficie final: Sin moler
Material: resina POM (Polioximetileno)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el resorte de poliacetal/plástico POM/PB, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

POM/PB-8-12-L40

Número de Parte
POM/PB-8-12-L40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resina POM (Polioximetileno) Condición de superficie final No a tierra Carga permitida (rango configurable)(N) ~1.50
Spring Constant k(N/mm) 0.209 Longitud continua(mm) 24

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo POM/PB-8-12-L40 de la serie Poliacetal / Plástico Muelle POM / PB.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm