(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Policarbonato / Plástico Spring PC / PB

Policarbonato / Plástico Spring PC / PB
  • Descuento por volumen

Condición de la superficie final: Sin moler
Material: Policarbonato
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre policarbonato/resorte de plástico PC/PB, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PC/PB-1-2-L8

Número de Parte
PC/PB-1-2-L8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material PC Condición de superficie final No a tierra Carga permitida (rango configurable)(N) ~1.50
Altura sin comprimir Hf(mm) 8$8 Bobina OD OD(φ) 2 ID de bobina ID(φ) 1$1
Spring Constant k(N/mm) 0.28$0.28 Longitud continua(mm) 5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PC/PB-1-2-L8 de la serie Policarbonato / Plástico Spring PC / PB.