(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Suspensión de primavera

Suspensión de primavera
  • Descuento por volumen

· Un resorte amortiguador de tipo colgante y de tensión de uso general.
· Se utiliza para soportar una tubería (tubo), un cable pesado, etc.
· Recomendado como un amortiguador para otros equipos a prueba de vibraciones y una cuerda para tirar o amarrar.

(i)Advertencia

  • La carga máxima es la carga en el momento de la adhesión. Por lo tanto, el rango real de uso es más restringido
    Aunque el resorte se mueve para ser comprimido, la fuerza del resorte se genera por tensión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
41-5025
41-5032
41-6524
41-6526
41-6534
41-7524
41-7526
41-7534
41-7536
41-8523
41-8533
41-8535
41-9922
41-9924
41-9932
41-9934
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga máxima
(N)
Largo libre
(mm)
O.D.
(Ø)
(Constante de resorte)
(N/mm)
Diámetro del cable
(Ø)
Alargamiento máximo
(mm)
Material (que no sea parte de resorte)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10506300503.624.5440.0Gancho: SS400 / Arandela: S45C/antivibración: SU305-WPB
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010492005021.306249Gancho: SS400 / Arandela: S45C/antivibración: SU306-WPB
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10665316654.685.5457.0Gancho: SS400 / Arandela: S45C/antivibración: SU308-WPB
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10665416653.095.5631.0Gancho: SS400 / Arandela: S45C/antivibración: SU309-WPB
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1015403166514.707.5421.0Gancho: SS400 / Arandela: S45C/antivibración: SU310-WPB
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10910336756.656.5473.0Gancho: SS400 / Arandela: S45C/antivibración: SU312-WPB
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10910436754.366.5645.0Gancho: SS400 / Arandela: S45C/antivibración: SU313-WPB
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016283367514.408.0449.0Gancho: SS400 / Arandela: S45C/antivibración: SU314-WPB
1 Pieza(s)Disponible

42 Días o más

101628436759.348.0610.0Gancho: SS400 / Arandela: S45C/antivibración: SU315-WPB
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101196354859.017.5487.0Gancho: SS400 / Arandela: S45C/antivibración: SU316-WPB
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

1026583548527.1010.0458.7Gancho: SS400 / Arandela: S45C/antivibración: SU318-WPB
1 Pieza(s)Disponible

35 Días o más

1026584548517.5010.0606.0Gancho: SS400 / Arandela: S45C/antivibración: SU319-WPB
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10228537610019.5010.0492.0Gancho: SS400 / Arandela: S45C/antivibración: SU320-WPB
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10228547610012.7010.0655.0Gancho: SS400 / Arandela: S45C/antivibración: SU321-WPB
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10476337610056.8013.0459.0Gancho: SS400 / Arandela: S45C/antivibración: SU322-WPB
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10476347610036.7013.0605.7Gancho: SS400 / Arandela: S45C/antivibración: SU323-WPB

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SWP-A y SUP Tipo Tipo estándar Gancho de ángulo opuesto 90°
Max. Carga (rango seguro)(N) 110.01~

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico