(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020
• Para equipos a prueba de vibraciones, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
9001 |
9002 |
9003 |
9004 |
9005 |
Cargando…
Material | Acero para resortes (ASTM A228) | Tipo | Tipo estándar | Gancho de ángulo opuesto | 90° |
---|---|---|---|---|---|
Material (que no sea parte de resorte) | Gancho: SW-B |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente