(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de sujeción inferior Número de abrazadera 82

Tipo de sujeción inferior Número de abrazadera 82

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Soporte de montaje: Con brida
· Longitud de la manija: Estándar
· Fuerza de sujecion (n): 1000
· Fuerza de sujeción (rango) (n): 500 to 2279
· Cuerpo material: Acero bajo en carbón (SPCC)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO.82

 
Número de Parte
NO.82
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Soporte de montaje Base de brida Fuerza de sujecion(N) 1000 Material del cuerpo Acero bajo en carbono (SPCC)
Tamaño de perno de abrazadera M6 Fuerza de sujeción (rango)(N) 500~2279 Max. Altura(mm) 183
Longitud máxima(mm) 225 Ancho máximo(mm) 38 Código JAN 4580455760316

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO.82 de la serie Tipo de sujeción inferior Número de abrazadera 82.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico