(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de palanca horizontal - base de montaje lateral, fuerza de apriete 2500 N

Abrazadera de palanca horizontal - base de montaje lateral, fuerza de apriete 2500 N

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Capacidad de retención - 2,500N | Altura debajo de la barra - 51 mm | Longitud total - 199 mm (cuando se sujeta)

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MC01-11

Abrazaderas de palanca -mango horizontal- -base de montaje lateral-: imagen relacionada

Especificaciones

Número de pieza
MC01-11
MC01-12
Número de piezaMC01-11
Material del cuerpoAcero al carbón 1018
Tratamiento de superficiesCromato trivalente
Fuerza de apriete (N)2500
Peso (g)210
Ángulo de brazo abierto-cerrado77°
Ángulo de manija abierto-cerrado87°
AccesoriosTornillo de acero

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MC01-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Abrazaderas de palanca -Mango horizontal- -Base de montaje lateral-: Imagen relacionada
La combinación en este ejemplo es seleccionable en el sitio web. Detalle de selección >> Haga clic aquí

Información básica

Soporte de montaje Base lateral Material del cuerpo Acero al carbón 1018 Tamaño de perno de abrazadera M6
Material del perno de sujeción Acero Tipo de altura del brazo Estándar Altura del brazo(mm) 65
Tipo de longitud del brazo Estándar Largo del brazo(mm) 39.3 Fuerza de sujeción (rango)(N) 2280~2999

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MC01-11 de la serie Abrazadera de palanca horizontal - base de montaje lateral, fuerza de apriete 2500 N.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm