(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Sujeción inferior tipo abrazadera, Número 38C-S

Sujeción inferior tipo abrazadera, Número 38C-S

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Soporte de montaje: Base lateral
· Longitud de la manija: Estándar
· Fuerza de sujecion (n): 2500
· Fuerza de sujeción (rango) (n): 2280 to 2999
· Cuerpo material: Acero bajo en carbón (SPCC)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO.38C-S

 
Número de Parte
NO.38C-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Soporte de montaje Base lateral Fuerza de sujecion(N) 2500 Material del cuerpo Acero bajo en carbono (SPCC)
Tamaño de perno de abrazadera M6 Fuerza de sujeción (rango)(N) 2280~2999 Max. Altura(mm) 165
Longitud máxima(mm) 172 Ancho máximo(mm) 38 Código JAN 4580455760132

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO.38C-S de la serie Sujeción inferior tipo abrazadera, Número 38C-S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico